CAD-Modellauswahl
Firma
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Beschreibung
PDC - PDC-Zentrierkonus
Stückliste
AMDL - PDC.025.054 - MDL®
REF
Referenz
PDC.025.054
MAT
Material
16CrNi4 - Case-hardened
D1
D1 j6
25
mm
L
54
mm
L1
Länge des Steckers L1
27
mm
L2
Länge der Hündin L2
27
mm
LB
15
mm
LF
Lf
15
mm
F
Gewinde
M8
mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Embedded user actions