CAD-Modellauswahl
Firma
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Beschreibung
RR-BLTN - Polygon Aufnahmeplatten für Ball-Lock Schneidstempel - Schwere Belastung - Für Ball-Lock Schneidstempel BL*/BLH*/BLE*/BLEH*/BLK*
Stückliste
AMDL - RR-BLTN-13 - Porter Besson®
REF
Referenz
RR-BLTN-13
MAT
Material
Aufnahmeplatte : 43/48 HRc / Druckplatte : 32/38 HRc
D
Ø D
13
mm
BALL
Kugel Ø
8 mm
A
50.4
mm
B
47
mm
H
32 mm
L
9
mm
U
29.972
mm
Y
6.5
mm
K
19.05
mm
G
28.54
mm
X
12.0
mm
M
9
mm
T
16
mm
R
12.5
mm
S
6.5
mm
A0
28
°
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Embedded user actions